Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke

Neu
Baugröße5
SaugerwerkstoffNitrilkautschuk NBR-dissipativ
Materialhärte [Shore A]55 Shore A
NippelwerkstoffAluminium
AnschlussM5-IG
Faltenanzahl2,5
VakuumanschlussM5-IG
FSG 5 NBR-ESD-55 M5-IG
Attribut Wert
d2 2,60 mm
dn 2 mm
Dmax(S) 7 mm
Ds 5 mm
G1 M5-IG
H 24 mm
LG1 5,50 mm
SW1 8 mm
Z (Hub) 2 mm
Attribut Wert
Saugerwerkstoff Nitrilkautschuk NBR-dissipativ
Materialhärte [Shore A] 55 Shore A
Baugröße 5
Faltenanzahl 2,50
Anschluss M5-IG
Werkstückradius min. (konvex) 7,50 mm
Volumen 0,03 cm³
Saugkraft 0,32 N
Abreißkraft 0,80 N
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d 2 mm
Gewicht 1,70 g
Produktfamilie FSG

Bestellhinweise: FSG 5 NBR-ESD-55 M5-IG

Der Sauggreifer FSG (Elastomerteil + Anschlussnippel) wird unmontiert (ab Durchmesser 32 mm montiert) geliefert. Die Lieferung besteht aus:

  • Sauger vom Typ FG – Elastomerteil, verfügbar in verschiedenen Durchmessern und Materialien
  • Anschlussnippel vom Typ SA-NIP – verfügbar mit verschiedenen Gewinden

 

Verfügbare Ersatzteile: Sauger FG, Anschlussnippel SA-NIP