FSG 9 NBR-ESD-55 G1/8-IG

Art-Nr.: 10.01.06.04338

Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke

Baugröße9
SaugerwerkstoffNitrilkautschuk NBR-ESD
Materialhärte [Shore A]55 Shore A
NippelwerkstoffAluminium
AnschlussG1/8"-IG
Faltenanzahl2,5
VakuumanschlussG1/8"-IG
FSG 9 NBR-ESD-55 G1/8-IG
Attribut Wert
d2 4,10 mm
dn 3,50 mm
Dmax(S) 9,50 mm
Ds 9 mm
G1 G1/8"-IG
H 27 mm
LG1 8,50 mm
SW1 14 mm
Z (Hub) 3 mm


Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Wert
Saugerwerkstoff Nitrilkautschuk NBR-ESD
Materialhärte [Shore A] 55 Shore A
Baugröße 9
Faltenanzahl 2,50
Anschluss G1/8-IG
Werkstückradius min. (konvex) 10 mm
Volumen 0,15 cm³
Saugkraft 0,79 N
Abreißkraft 2,30 N
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d 4 mm
Gewicht 4,90 g
Produktfamilie FSG


Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Abreißkraft: Bei den Ausführungen in Naturkautschuk reduziert sich die Abreißkraft um ca. 40% Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Bestellhinweise: FSG 9 NBR-ESD-55 G1/8-IG

Der Sauggreifer FSG (Elastomerteil + Anschlussnippel) wird unmontiert (ab Durchmesser 32 mm montiert) geliefert. Die Lieferung besteht aus:

  • Sauger vom Typ FG – Elastomerteil, verfügbar in verschiedenen Durchmessern und Materialien
  • Anschlussnippel vom Typ SA-NIP – verfügbar mit verschiedenen Gewinden

 

Verfügbare Ersatzteile: Sauger FG, Anschlussnippel SA-NIP