Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke

Neu
Baugröße12
SaugerwerkstoffNitrilkautschuk NBR-dissipativ
Materialhärte [Shore A]55 Shore A
NippelwerkstoffAluminium
AnschlussG1/8"-IG
Faltenanzahl2,5
VakuumanschlussG1/8"-IG
FSG 12 NBR-ESD-55 G1/8-IG
Attribut Wert
d2 5 mm
dn 3,50 mm
Dmax(S) 13 mm
Ds 12 mm
G1 G1/8"-IG
H 33 mm
LG1 8,50 mm
SW1 14 mm
Z (Hub) 7 mm
Attribut Wert
Saugerwerkstoff Nitrilkautschuk NBR-dissipativ
Materialhärte [Shore A] 55 Shore A
Baugröße 12
Faltenanzahl 2,50
Anschluss G1/8-IG
Werkstückradius min. (konvex) 12,50 mm
Volumen 0,60 cm³
Saugkraft 1,18 N
Abreißkraft 3,50 N
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d 4 mm
Gewicht 5,30 g
Produktfamilie FSG

Bestellhinweise: FSG 12 NBR-ESD-55 G1/8-IG

Der Sauggreifer FSG (Elastomerteil + Anschlussnippel) wird unmontiert (ab Durchmesser 32 mm montiert) geliefert. Die Lieferung besteht aus:

  • Sauger vom Typ FG – Elastomerteil, verfügbar in verschiedenen Durchmessern und Materialien
  • Anschlussnippel vom Typ SA-NIP – verfügbar mit verschiedenen Gewinden

 

Verfügbare Ersatzteile: Sauger FG, Anschlussnippel SA-NIP