Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke

Neu
Baugröße20
SaugerwerkstoffNitrilkautschuk NBR-dissipativ
Materialhärte [Shore A]55 Shore A
NippelwerkstoffAluminium
AnschlussM5-AG
Faltenanzahl2,5
VakuumanschlussM5-AG
FSG 20 NBR-ESD-55 M5-AG
Attribut Wert
d2 10,50 mm
dn 2,50 mm
Dmax(S) 21 mm
Ds 20 mm
G1 M5-AG
H 27,10 mm
LG1 5 mm
SW1 7 mm
Z (Hub) 9 mm
Attribut Wert
Saugerwerkstoff Nitrilkautschuk NBR-dissipativ
Materialhärte [Shore A] 55 Shore A
Baugröße 20
Faltenanzahl 2,50
Anschluss M5-AG
Werkstückradius min. (konvex) 30 mm
Volumen 2 cm³
Saugkraft 5,20 N
Abreißkraft 12,10 N
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d 2 mm
Gewicht 3,30 g
Produktfamilie FSG

Bestellhinweise: FSG 20 NBR-ESD-55 M5-AG

Der Sauggreifer FSG (Elastomerteil + Anschlussnippel) wird unmontiert (ab Durchmesser 32 mm montiert) geliefert. Die Lieferung besteht aus:

  • Sauger vom Typ FG – Elastomerteil, verfügbar in verschiedenen Durchmessern und Materialien
  • Anschlussnippel vom Typ SA-NIP – verfügbar mit verschiedenen Gewinden

 

Verfügbare Ersatzteile: Sauger FG, Anschlussnippel SA-NIP