FSG 14 NBR-ESD-55 M5-AG

Art-Nr.: 10.01.06.04491

Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke

Baugröße14
SaugerwerkstoffNitrilkautschuk NBR-ESD
Materialhärte [Shore A]55 Shore A
NippelwerkstoffAluminium
AnschlussM5-AG
Faltenanzahl2,5
VakuumanschlussM5-AG
FSG 14 NBR-ESD-55 M5-AG
Attribut Wert
d2 5,40 mm
dn 2,50 mm
Dmax(S) 15,50 mm
Ds 14,50 mm
G1 M5-AG
H 27,80 mm
LG1 5 mm
SW1 7 mm
Z (Hub) 9 mm


Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Wert
Saugerwerkstoff Nitrilkautschuk NBR-ESD
Materialhärte [Shore A] 55 Shore A
Baugröße 14
Faltenanzahl 2,50
Anschluss M5-AG
Werkstückradius min. (konvex) 15 mm
Volumen 0,98 cm³
Saugkraft 1,37 N
Abreißkraft 5,70 N
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d 2 mm
Gewicht 2,60 g
Produktfamilie FSG


Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Abreißkraft: Bei den Ausführungen in Naturkautschuk reduziert sich die Abreißkraft um ca. 40% Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Bestellhinweise: FSG 14 NBR-ESD-55 M5-AG

Der Sauggreifer FSG (Elastomerteil + Anschlussnippel) wird unmontiert (ab Durchmesser 32 mm montiert) geliefert. Die Lieferung besteht aus:

  • Sauger vom Typ FG – Elastomerteil, verfügbar in verschiedenen Durchmessern und Materialien
  • Anschlussnippel vom Typ SA-NIP – verfügbar mit verschiedenen Gewinden

 

Verfügbare Ersatzteile: Sauger FG, Anschlussnippel SA-NIP