Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke

Neu
Baugröße32
SaugerwerkstoffNitrilkautschuk NBR-dissipativ
Materialhärte [Shore A]55 Shore A
NippelwerkstoffAluminium
AnschlussG1/4"-AG
Faltenanzahl2,5
VakuumanschlussG1/4"-AG
FSG 32 NBR-ESD-55 G1/4-AG
Attribut Wert
d2 16 mm
dn 4,40 mm
Dmax(S) 33,50 mm
Ds 32 mm
G1 G1/4"-AG
H 41,50 mm
LG1 11 mm
SW1 17 mm
Z (Hub) 15 mm
Attribut Wert
Saugerwerkstoff Nitrilkautschuk NBR-dissipativ
Materialhärte [Shore A] 55 Shore A
Baugröße 32
Faltenanzahl 2,50
Anschluss G1/4-AG
Werkstückradius min. (konvex) 35 mm
Volumen 10 cm³
Saugkraft 12,06 N
Abreißkraft 36,90 N
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d 6 mm
Gewicht 17 g
Produktfamilie FSG

Bestellhinweise: FSG 32 NBR-ESD-55 G1/4-AG

Der Sauggreifer FSG (Elastomerteil + Anschlussnippel) wird unmontiert (ab Durchmesser 32 mm montiert) geliefert. Die Lieferung besteht aus:

  • Sauger vom Typ FG – Elastomerteil, verfügbar in verschiedenen Durchmessern und Materialien
  • Anschlussnippel vom Typ SA-NIP – verfügbar mit verschiedenen Gewinden

 

Verfügbare Ersatzteile: Sauger FG, Anschlussnippel SA-NIP