FSG 9 SI-MD-55 G1/8-AG

Art-Nr.: 10.01.06.05704

Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke

Neu
Baugröße9
SaugerwerkstoffSilikon SI metalldetektierbar
Materialhärte [Shore A]55 Shore A
MaterialeigenschaftFDA-fähig
NippelwerkstoffAluminium
AnschlussG1/8"-AG
Faltenanzahl2,5
FSG 9 SI-MD-55 G1/8-AG
Attribut Wert
d2 4,10 mm
Dmax(S) 9,50 mm
dn 3,50 mm
Ds 9 mm
G1 G1/8"-AG
H 21 mm
LG1 7,50 mm
SW1 14 mm
Z (Hub) 3 mm
Attribut Wert
Saugerwerkstoff Silikon SI metalldetektierbar
Materialhärte [Shore A] 55 Shore A
Baugröße 9
Faltenanzahl 2,50
Anschluss G1/8-AG
Werkstückradius min. (konvex) 10 mm
Volumen 0,15 cm³
Saugkraft 0,79 N
Abreißkraft 2,30 N
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d 4 mm
Gewicht 4,50 g
Produktfamilie FSG

Bestellhinweise: FSG 9 SI-MD-55 G1/8-AG