FSG 14 SI-MD-55 G1/8-AG

Art-Nr.: 10.01.06.05710

Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke

Neu
Baugröße14
SaugerwerkstoffSilikon SI metalldetektierbar
Materialhärte [Shore A]55 Shore A
MaterialeigenschaftFDA-fähig
NippelwerkstoffAluminium
AnschlussG1/8"-AG
Faltenanzahl2,5
FSG 14 SI-MD-55 G1/8-AG
Attribut Wert
d2 5,40 mm
Dmax(S) 15,50 mm
dn 3,50 mm
Ds 14,50 mm
G1 G1/8"-AG
H 28,80 mm
LG1 7,50 mm
SW1 14 mm
Z (Hub) 9 mm
Attribut Wert
Saugerwerkstoff Silikon SI metalldetektierbar
Materialhärte [Shore A] 55 Shore A
Baugröße 14
Faltenanzahl 2,50
Anschluss G1/8-AG
Werkstückradius min. (konvex) 15 mm
Volumen 0,98 cm³
Saugkraft 1,37 N
Abreißkraft 5,70 N
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d 4 mm
Gewicht 5,30 g
Produktfamilie FSG

Bestellhinweise: FSG 14 SI-MD-55 G1/8-AG