Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße | 18 |
Saugerwerkstoff | Silikon SI metalldetektierbar |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Materialeigenschaft | FDA-fähig |
Nippelwerkstoff | Aluminium |
Anschluss | M5-AG |
Faltenanzahl | 2,5 |
Attribut | Wert |
---|---|
d2 | 8 mm |
Dmax(S) | 19 mm |
dn | 2,50 mm |
Ds | 17,20 mm |
G1 | M5-AG |
H | 27,60 mm |
LG1 | 5 mm |
SW1 | 7 mm |
Z (Hub) | 9 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugerwerkstoff | Silikon SI metalldetektierbar |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Baugröße | 18 |
Faltenanzahl | 2,50 |
Anschluss | M5-AG |
Werkstückradius min. (konvex) | 20 mm |
Volumen | 1,35 cm³ |
Saugkraft | 3,02 N |
Abreißkraft | 8,50 N |
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 2 mm |
Gewicht | 2,90 g |
Produktfamilie | FSG |
Bestellhinweise: FSG 18 SI-MD-55 M5-AG