FSG 20 SI-MD-55 G1/8-IG

Art-Nr.: 10.01.06.05715

Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke

Neu
Baugröße20
SaugerwerkstoffSilikon SI metalldetektierbar
Materialhärte [Shore A]55 Shore A
MaterialeigenschaftFDA-fähig
NippelwerkstoffAluminium
AnschlussG1/8"-IG
Faltenanzahl2,5
FSG 20 SI-MD-55 G1/8-IG
Attribut Wert
d2 10,50 mm
Dmax(S) 21 mm
dn 3,50 mm
Ds 20 mm
G1 G1/8"-IG
H 34,10 mm
LG1 8,50 mm
SW1 14 mm
Z (Hub) 9 mm
Attribut Wert
Saugerwerkstoff Silikon SI metalldetektierbar
Materialhärte [Shore A] 55 Shore A
Baugröße 20
Faltenanzahl 2,50
Anschluss G1/8-IG
Werkstückradius min. (konvex) 30 mm
Volumen 2,30 cm³
Saugkraft 5,20 N
Abreißkraft 12,10 N
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d 4 mm
Gewicht 6,40 g
Produktfamilie FSG

Bestellhinweise: FSG 20 SI-MD-55 G1/8-IG