FSG 32 SI-MD-55 G1/4-IG

Art-Nr.: 10.01.06.05720

Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke

Neu
Baugröße32
SaugerwerkstoffSilikon SI metalldetektierbar
Materialhärte [Shore A]55 Shore A
MaterialeigenschaftFDA-fähig
NippelwerkstoffAluminium
AnschlussG1/4"-IG
Faltenanzahl2,5
FSG 32 SI-MD-55 G1/4-IG
Attribut Wert
d2 16 mm
Dmax(S) 33,50 mm
dn 4,40 mm
Ds 32 mm
G1 G1/4"-IG
H 52,50 mm
LG1 12 mm
SW1 17 mm
Z (Hub) 15 mm
Attribut Wert
Saugerwerkstoff Silikon SI metalldetektierbar
Materialhärte [Shore A] 55 Shore A
Baugröße 32
Faltenanzahl 2,50
Anschluss G1/4-IG
Werkstückradius min. (konvex) 35 mm
Volumen 10 cm³
Saugkraft 12,06 N
Abreißkraft 36,90 N
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d 6 mm
Gewicht 18 g
Produktfamilie FSG

Bestellhinweise: FSG 32 SI-MD-55 G1/4-IG