FSG 42 SI-MD-55 G1/4-AG

Art-Nr.: 10.01.06.05723

Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke

Neu
Baugröße42
SaugerwerkstoffSilikon SI metalldetektierbar
Materialhärte [Shore A]55 Shore A
MaterialeigenschaftFDA-fähig
NippelwerkstoffAluminium
AnschlussG1/4"-AG
Faltenanzahl2,5
FSG 42 SI-MD-55 G1/4-AG
Attribut Wert
d2 17,80 mm
Dmax(S) 45 mm
dn 4,40 mm
Ds 42,60 mm
G1 G1/4"-AG
H 50 mm
LG1 11 mm
SW1 17 mm
Z (Hub) 20 mm
Attribut Wert
Saugerwerkstoff Silikon SI metalldetektierbar
Materialhärte [Shore A] 55 Shore A
Baugröße 42
Faltenanzahl 2,50
Anschluss G1/4-AG
Werkstückradius min. (konvex) 75 mm
Volumen 19,79 cm³
Saugkraft 14,93 N
Abreißkraft 44 N
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d 6 mm
Gewicht 27 g
Produktfamilie FSG

Bestellhinweise: FSG 42 SI-MD-55 G1/4-AG