Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße | 52 |
Saugerwerkstoff | Silikon SI metalldetektierbar |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Materialeigenschaft | FDA-fähig |
Nippelwerkstoff | Aluminium |
Anschluss | G1/4"-AG |
Faltenanzahl | 2,5 |
Attribut | Wert |
---|---|
d2 | 24,60 mm |
Dmax(S) | 55 mm |
dn | 4,40 mm |
Ds | 52,50 mm |
G1 | G1/4"-AG |
H | 52,70 mm |
LG1 | 11 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Hub) | 25 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugerwerkstoff | Silikon SI metalldetektierbar |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Baugröße | 52 |
Faltenanzahl | 2,50 |
Anschluss | G1/4-AG |
Werkstückradius min. (konvex) | 75 mm |
Volumen | 35 cm³ |
Saugkraft | 28,52 N |
Abreißkraft | 96 N |
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 6 mm |
Gewicht | 32 g |
Produktfamilie | FSG |
Bestellhinweise: FSG 52 SI-MD-55 G1/4-AG