• Runder Balgsauggreifer mit 1,5 Falten zur Handhabung von Karton, Blech, Holz und Keramik
  • Handhabung unebener Werkstücke (optimale Anpassung durch sehr weiche Dichtlippe)
Produkt-Highlights
  • Große Durchmesser für große, schwere, aber auch empfindliche Werkstücke
  • Weiche, auslaufende Dichtlippe passt sich optimal an gewölbte Flächen an
  • 1,5 Falten sorgen für hohe Saugkraft und effektive Dämpfung beim Aufsetzen
  • Elastomerauflage an der Unterseite verhindert bleibende Verformung von empfindlichen Werkstücken
Balgsauggreifer FSGPL (1,5 Falten)
  • Sauggreifer FSGPL mit 1,5 Falten (2) und anvulkanisierter Trägerplatte (1)
  • Trägerplatte aus Stahl mit Innengewinde
  • Unterseite der Trägerplatte durch Elastomerauflage (3) abgedeckt
  • Auf Wunsch ohne Gewindebohrung lieferbar
  • Durchmesser: 100 bis 250 mm
  • Werkstoff: HT1, NBR
  • Trägerplatte anvulkanisiert
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache wählen

Filtern nach