Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
2K-Balgsauggreifer (rund) für dünne, labile und flüssigkeitsgefüllte Beutelverpackungen
Baugröße | 43 |
Saugerwerkstoff | Silikon SI |
Materialhärte [Shore A] | 30 Shore A |
Materialhärte | 55 Shore A |
Vakuumanschluss | G1/4"-AG |
Faltenanzahl | 3,5 |
Attribut | Wert |
---|---|
Z (Hub) | 19,30 mm |
d2 | 18,20 mm |
dn | 8 mm |
Dmax(S) | 43,50 mm |
Ds | 43 mm |
G1 | G1/4"-AG |
G1 | G1/4-AG |
H | 54,10 mm |
LG1 | 10 mm |
SW1 | 22 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Faltenanzahl | 3,50 |
Baugröße | 43 |
Saugerwerkstoff | Silikon SI |
Saugkraft | 40 N |
Produktfamilie | PSPF |
Volumen | 16,65 cm³ |
Bestellhinweise: PSPF 43 SI-30/55 G1/4-AG
Der Balgsauggreifer PSPF (Elastomerteil + Anbindungselement) wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus: