PSPF 43 SI-30/55 G3/8-AG

Art-Nr.: 10.01.06.05599

2K-Balgsauggreifer (rund) für dünne, labile und flüssigkeitsgefüllte Beutelverpackungen

Baugröße43
SaugerwerkstoffSilikon SI
Materialhärte [Shore A]30 Shore A
Materialhärte55 Shore A
VakuumanschlussG3/8"-AG
Faltenanzahl3,5
PSPF 43 SI-30/55 G3/8-AG
Attribut Wert
Z (Hub) 19,30 mm
d2 18,20 mm
dn 10,30 mm
Dmax(S) 43,50 mm
Ds 43 mm
G1 G3/8"-AG
G1 G3/8-AG
H 54,10 mm
LG1 10 mm
SW1 22 mm
Attribut Wert
Faltenanzahl 3,50
Baugröße 43
Saugerwerkstoff Silikon SI
Saugkraft 40 N
Produktfamilie PSPF
Volumen 16,65 cm³

Bestellhinweise: PSPF 43 SI-30/55 G3/8-AG

Der Balgsauggreifer PSPF (Elastomerteil + Anbindungselement) wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus:

  • Sauger vom Typ PSPF - Elastomerteil, verfügbar in verschiedenen Durchmessern
  • Anbindungselement vom Typ SC - verfügbar mit verschiedenen Gewinden