PSPF 53 SI-30/55 G3/8-AG

Art-Nr.: 10.01.06.05607

2K-Balgsauggreifer (rund) für dünne, labile und flüssigkeitsgefüllte Beutelverpackungen

Baugröße53
SaugerwerkstoffSilikon SI
Materialhärte [Shore A]30 Shore A
Materialhärte55 Shore A
VakuumanschlussG3/8"-AG
Faltenanzahl3,5
PSPF 53 SI-30/55 G3/8-AG
Attribut Wert
Z (Hub) 25,30 mm
d2 22,40 mm
dn 10,30 mm
Dmax(S) 54,50 mm
Ds 53 mm
G1 G3/8"-AG
G1 G3/8-AG
H 63,50 mm
LG1 10 mm
SW1 27 mm
Attribut Wert
Faltenanzahl 3,50
Baugröße 53
Saugerwerkstoff Silikon SI
Saugkraft 61 N
Produktfamilie PSPF
Volumen 31,85 cm³

Bestellhinweise: PSPF 53 SI-30/55 G3/8-AG

Der Balgsauggreifer PSPF (Elastomerteil + Anbindungselement) wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus:

  • Sauger vom Typ PSPF - Elastomerteil, verfügbar in verschiedenen Durchmessern
  • Anbindungselement vom Typ SC - verfügbar mit verschiedenen Gewinden