Balgsauggreifer (rund) für höchste Dynamik auf gewölbten sowie geölten Oberflächen

Baugröße40
SaugerwerkstoffNitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]60 Shore A
NippelwerkstoffMessing
AnschlussNPT3/8-IG
Faltenanzahl1,5
SAB 40 NBR-60 NPT3/8-IG
Attribut Wert
dn 4 mm
D1 32 mm
Dmax(S) 45 mm
Ds 40,10 mm
G1 NPT3/8-IG
H 44,80 mm
LG1 9 mm
SW1 22 mm
Z (Hub) 10 mm
Attribut Wert
Saugkraft 38 N
Abreißkraft 59 N
Querkraft 36 N
Querkraft geölte Oberfläche 33 N
Volumen 8,68 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 40 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d 4 mm
Baugröße 40
Saugerwerkstoff Nitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A] 60 Shore A
Produktfamilie SAB
Faltenanzahl 1,50

Bestellhinweise: SAB 40 NBR-60 NPT3/8-IG

Der Sauggreifer SAB, verfügbar in verschiedenen Durchmessern, wird mit anvulkanisiertem Anschlussnippel geliefert.