• Handhabung von Blechen mit höchster Dynamik (Verkürzung der Taktzeiten)
  • Handhabung von Dünn- und Aluminiumblechen ohne Einbeulen oder Tiefziehen des Blechs
  • Handhabung von geformten Blechen, Faltenstruktur ermöglicht optimale Anpassung
  • Einsatz z. B. in Feedersystemen für Pressenstraßen in der Automobilindustrie
  • Verschiebungsfreie Handhabung von geölten Blechen durch Spezialnut an der Saugerunterseite
Produkt-Highlights
  • Modularer Sauggreifer mit wiederverwendbarem Nippel durch einfache Schraubmontage von unten
  • Verschleißoptimierte Reibscheibe sowie Reibkraftoptimierung durch zwei Elastomerkomponenten
  • Keine Trennung beim Recycling notwendig, da Sauger komplett aus Kunststoff
  • 1,5 Falten passen sich optimal an unebene Werkstücke an und bieten eine sehr gute Dämpfung
  • Hohe Steifigkeit der oberen Falte sorgt für sehr gute Stabilität bei horizontalen Kräften und Querbeschleunigungen
  • Robuster und widerstandsfähiger Sauggreifer SABT-C mit 1,5 Falten, Einfachdichtlippe, Spezialnut und innerer Abstützung
  • Verwendung in Kombination mit speziellem Tooling
  • Sauger und Reibscheibe getrennt und aus unterschiedlichen Elastomeren
  • Sauger komplett aus Kunststoff (kein Metalleinleger)
  • Sauger und Reibscheibe unabhängig vom Saugeranschlussnippel austauschbar
  • Durchmesser: 60 und 80 mm
  • Werkstoff: NBR
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Filtern nach