SDC1 20 PU 30/60 N042

Art-Nr.: 10.01.06.04048

Balgsauger (rund) für strukturierte und rauhe Werkstückoberflächen

Baugröße20
SaugerwerkstoffPolyurethan PU
Materialhärte [Shore A]30 Shore A
Materialhärte60 Shore A
Faltenanzahl1,5
SDC1 20 PU 30/60 N042
Attribut Wert
d2 10 mm
D1 22 mm
Dk 12 mm
Dmax(S) 24 mm
Ds 20 mm
H 18 mm
H3 7 mm
d 5 mm
d1 7,50 mm
H2 4,50 mm
Z (Hub) 7,50 mm
Attribut Wert
Baugröße 20
Saugerwerkstoff Polyurethan PU
Materialhärte [Shore A] 30 Shore A
Materialhärte 60 Shore A
Faltenanzahl 1,50
Saugkraft 4,70 N
Abreißkraft 12,60 N
Volumen 4 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 10 mm
Temperaturbeständigkeit 55 °C

Bestellhinweise: SDC1 20 PU 30/60 N042