SDC1 40 PU 30/60 N043

Art-Nr.: 10.01.06.04050

Balgsauger (rund) für strukturierte und rauhe Werkstückoberflächen

Baugröße40
SaugerwerkstoffPolyurethan PU
Materialhärte [Shore A]30 Shore A
Materialhärte60 Shore A
Faltenanzahl1,5
SDC1 40 PU 30/60 N043
Attribut Wert
d2 24 mm
D1 42,40 mm
Dk 22,40 mm
Dmax(S) 45 mm
Ds 40 mm
H 22,40 mm
H3 12,40 mm
d 6,50 mm
d1 12,80 mm
H2 6 mm
Z (Hub) 9,50 mm
Attribut Wert
Baugröße 40
Saugerwerkstoff Polyurethan PU
Materialhärte [Shore A] 30 Shore A
Materialhärte 60 Shore A
Faltenanzahl 1,50
Saugkraft 27,10 N
Abreißkraft 57,50 N
Volumen 9,80 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 20 mm
Temperaturbeständigkeit 55 °C

Bestellhinweise: SDC1 40 PU 30/60 N043