Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Balgsauger (rund) für strukturierte und rauhe Werkstückoberflächen
Baugröße | 50 |
Saugerwerkstoff | Polyurethan PU |
Materialhärte [Shore A] | 30 Shore A |
Materialhärte | 60 Shore A |
Faltenanzahl | 1,5 |
Attribut | Wert |
---|---|
d2 | 30 mm |
D1 | 52,50 mm |
Dk | 28 mm |
Dmax(S) | 56 mm |
Ds | 50 mm |
H | 29,20 mm |
H3 | 15 mm |
d | 10,50 mm |
d1 | 14 mm |
H2 | 8 mm |
Z (Hub) | 13,50 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Baugröße | 50 |
Saugerwerkstoff | Polyurethan PU |
Materialhärte [Shore A] | 30 Shore A |
Materialhärte | 60 Shore A |
Faltenanzahl | 1,50 |
Saugkraft | 42,40 N |
Abreißkraft | 93,30 N |
Volumen | 21,40 cm³ |
Werkstückradius min. (konvex) | 25 mm |
Temperaturbeständigkeit | 55 °C |
Bestellhinweise: SDC1 50 PU 30/60 N044