Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Saugeranschlussnippel
Nippelfamilie | N 049 |
Gewinde G1 | G1/8"-AG |
Länge L1 | 21 mm |
Einbaulänge | 4 mm |
Nenndurchmesser dn | 3 mm |
Normteilewerkstoff | Aluminium |
Attribut | Wert |
---|---|
dn | 3 mm |
D | 7,40 mm |
G1 | G1/8"-AG |
L | 4 mm |
L1 | 21 mm |
L2 | 9 mm |
LG1 | 8 mm |
SW1 | 13 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Nippelfamilie | N 049 |
Normteilewerkstoff | Aluminium |
Bestellhinweise: SA-NIP N049 G1/8-AG DN300