Sauggreifer in flacher Ausführung (rund) für höchste Dynamik auf glatten sowie geölten Oberflächen

Baugröße30
SaugerwerkstoffNitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]60 Shore A
NippelwerkstoffAluminium
AnschlussG3/8-AG
SAF 30 NBR-60 G3/8-AG
Attribut Wert
Dmax(S) 34 mm
Ds 31 mm
Attribut Wert
Volumen 2,72 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 40 mm
Baugröße 30
Saugerwerkstoff Nitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A] 60 Shore A
Faltenanzahl 0
Produktfamilie SAF

Bestellhinweise: SAF 30 NBR-60 G3/8-AG

Der Sauggreifer SAF, verfügbar in verschiedenen Durchmessern, wird mit anvulkanisiertem Anschlussnippel geliefert.