Sauggreifer in flacher Ausführung (rund) für höchste Dynamik auf glatten sowie geölten Oberflächen

Baugröße50
SaugerwerkstoffNitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]60 Shore A
NippelwerkstoffAluminium
AnschlussG3/8-AG
SAF 50 NBR-60 G3/8-AG
Attribut Wert
dn 6 mm
Dmax(S) 56 mm
Ds 50 mm
G1 G3/8"-AG
H 28 mm
LG1 10 mm
SW1 22 mm
Z (Hub) 5 mm
Attribut Wert
Saugkraft 100 N
Querkraft 80 N
Querkraft geölte Oberfläche 76 N
Volumen 9,48 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 65 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d 4 mm
Baugröße 50
Saugerwerkstoff Nitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A] 60 Shore A
Faltenanzahl 0
Produktfamilie SAF

Bestellhinweise: SAF 50 NBR-60 G3/8-AG

Der Sauggreifer SAF, verfügbar in verschiedenen Durchmessern, wird mit anvulkanisiertem Anschlussnippel geliefert.