Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Sauggreifer (rund) für die prozesssichere Handhabung von glatten o. leicht rauen Oberflächen
Baugröße | 15 |
Saugerwerkstoff | Hochtemp. Material HT1 |
Materialhärte [Shore A] | 60 Shore A |
Vakuumanschluss | G1/8"-AG |
Attribut | Wert |
---|---|
Dmax(S) | 16,80 mm |
Ds | 15 mm |
dn | 3,10 mm |
G1 | G1/8"-AG |
H | 15 mm |
LG1 | 7,50 mm |
SW1 | 14 mm |
Z (Hub) | 1,50 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 9 N |
Abreißkraft | 9 N |
Volumen | 0,22 cm³ |
Werkstückradius min. (konvex) | 20 mm |
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 4 mm |
Baugröße | 15 |
Saugerwerkstoff | Hochtemp. Material HT1 |
Materialhärte [Shore A] | 60 Shore A |
Gewicht | 4,70 g |
Produktfamilie | SUF |
Faltenanzahl | 0 |
Bestellhinweise: SUF 15 HT1-60 G1/8-AG
Der Sauggreifer SUF (Elastomerteil + Anschlussnippel) wird montiert geliefert.
Verfügbare Ersatzteile: Sauger SUF, Anschlussnippel SC