SUF 12 NBR-ESD-55 M5-AG

Art-Nr.: 10.01.01.14160

Sauggreifer (rund) für die prozesssichere Handhabung von glatten o. leicht rauen Oberflächen

Baugröße12
SaugerwerkstoffNitrilkautschuk NBR-ESD
Materialhärte [Shore A]55 Shore A
VakuumanschlussM5-AG
SUF 12 NBR-ESD-55 M5-AG
Attribut Wert
Dmax(S) 13,20 mm
Ds 12 mm
dn 1,80 mm
G1 M5-AG
H 13,60 mm
LG1 4,70 mm
SW1 8 mm
Z (Hub) 1,20 mm
Attribut Wert
Saugkraft 5 N
Abreißkraft 5 N
Volumen 0,12 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 12,50 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d 2 mm
Baugröße 12
Saugerwerkstoff Nitrilkautschuk NBR-ESD
Materialhärte [Shore A] 55 Shore A
Gewicht 1,70 g
Produktfamilie SUF
Faltenanzahl 0


Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Bestellhinweise: SUF 12 NBR-ESD-55 M5-AG

Der Sauggreifer SUF (Elastomerteil + Anschlussnippel) wird montiert geliefert. 

 

Verfügbare Ersatzteile: Sauger SUF, Anschlussnippel SC