SUF 3 HT1-60 SC010

Art-Nr.: 10.01.01.14288

Sauger (rund, flach) für die prozesssichere Handhabung von glatten o. leicht rauen Oberflächen

Baugröße3
SaugerwerkstoffHochtemp. Material HT1
Materialhärte [Shore A]60 Shore A
SUF 3 HT1-60 SC010
Attribut Wert
d 1,40 mm
Dk 4,20 mm
Dmax(S) 3,70 mm
Ds 3 mm
H 3,50 mm
H2 2 mm
Z (Hub) 0,30 mm
Attribut Wert
Saugkraft 0,30 N
Abreißkraft 0,30 N
Volumen 0,00 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 8 mm
Baugröße 3
Schnittstelle Nippelfamilie SC010
Saugerwerkstoff Hochtemp. Material HT1
Materialhärte [Shore A] 60 Shore A
Gewicht 0 g
Produktfamilie SUF


Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Bestellhinweise: SUF 3 HT1-60 SC010