SAXB 60 ED-85 G3/8-IG

Art-Nr.: 10.01.42.00004

High-Speed Balgsauggreifer für max. Dynamik auf stark gewölbten und geölten Flächen

Baugröße60
SaugerwerkstoffElastodur ED
Materialhärte [Shore A]85 Shore A
NippelwerkstoffAluminium
AnschlussG3/8-IG
Faltenanzahl1,5
SAXB 60 ED-85 G3/8-IG
Attribut Wert
Dmax(S) 66 mm
Ds 59,60 mm
D1 49,40 mm
G1 G3/8"-IG
H 41,30 mm
LG1 13 mm
SW1 22 mm
Z (Hub) 14,50 mm
Attribut Wert
Saugkraft 90 N
Querkraft 105 N
Querkraft geölte Oberfläche 81 N
Volumen 31,90 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 30 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d 6 mm
Baugröße 60
Anschluss G3/8"-IG
Faltenanzahl 1,50
Saugerwerkstoff Elastodur ED
Materialhärte [Shore A] 85 Shore A
Gewicht 30,60 g
Produktfamilie SAXB

Bestellhinweise: SAXB 60 ED-85 G3/8-IG

Der Balgsauggreifer SAXB, verfügbar in verschiedenen Durchmessern, wird mit formschlüssig umspritztem Anschlussnippel geliefert.