Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
High-Speed Balgsauggreifer für max. Dynamik auf stark gewölbten und geölten Flächen
Baugröße | 40 |
Saugerwerkstoff | Elastodur ED |
Materialhärte [Shore A] | 85 Shore A |
Nippelwerkstoff | Aluminium |
Anschluss | G1/4-IG |
Faltenanzahl | 1,5 |
Attribut | Wert |
---|---|
dn | 4,10 mm |
Dmax(S) | 44 mm |
Ds | 39,40 mm |
D1 | 33,80 mm |
G1 | G1/4"-IG |
H | 28,80 mm |
LG1 | 11 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Hub) | 9,80 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 42 N |
Querkraft | 45 N |
Querkraft geölte Oberfläche | 37 N |
Volumen | 8,70 cm³ |
Werkstückradius min. (konvex) | 18 mm |
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 4 mm |
Baugröße | 40 |
Anschluss | G1/4"-IG |
Faltenanzahl | 1,50 |
Saugerwerkstoff | Elastodur ED |
Materialhärte [Shore A] | 85 Shore A |
Gewicht | 11,60 g |
Produktfamilie | SAXB |
Bestellhinweise: SAXB 40 ED-85 G1/4-IG
Der Balgsauggreifer SAXB, verfügbar in verschiedenen Durchmessern, wird mit formschlüssig umspritztem Anschlussnippel geliefert.