Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
High-Speed Balgsauggreifer für max. Dynamik auf stark gewölbten und geölten Flächen
Baugröße | 50 |
Saugerwerkstoff | Elastodur ED |
Materialhärte [Shore A] | 85 Shore A |
Nippelwerkstoff | Aluminium |
Anschluss | G3/8-IG |
Faltenanzahl | 1,5 |
Attribut | Wert |
---|---|
dn | 6,10 mm |
Dmax(S) | 55 mm |
Ds | 49,60 mm |
D1 | 43,20 mm |
G1 | G3/8"-IG |
H | 36,90 mm |
LG1 | 13 mm |
SW1 | 22 mm |
Z (Hub) | 11,60 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 58 N |
Querkraft | 78 N |
Querkraft geölte Oberfläche | 67 N |
Volumen | 18,90 cm³ |
Werkstückradius min. (konvex) | 22 mm |
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 6 mm |
Baugröße | 50 |
Anschluss | G3/8"-IG |
Faltenanzahl | 1,50 |
Saugerwerkstoff | Elastodur ED |
Materialhärte [Shore A] | 85 Shore A |
Gewicht | 26,40 g |
Produktfamilie | SAXB |
Bestellhinweise: SAXB 50 ED-85 G3/8-IG
Der Balgsauggreifer SAXB, verfügbar in verschiedenen Durchmessern, wird mit formschlüssig umspritztem Anschlussnippel geliefert.