Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
High-Speed Balgsauggreifer für max. Dynamik auf stark gewölbten und geölten Flächen
Baugröße | 80 |
Saugerwerkstoff | Elastodur ED |
Materialhärte [Shore A] | 85 Shore A |
Nippelwerkstoff | Messing |
Anschluss | G1/4-IG |
Faltenanzahl | 1,5 |
Attribut | Wert |
---|---|
Dmax(S) | 91 mm |
Ds | 81 mm |
D1 | 54,10 mm |
G1 | G1/4"-IG |
H | 55 mm |
LG1 | 15 mm |
SW1 | 22 mm |
Z (Hub) | 22,20 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 150 N |
Querkraft | 176 N |
Querkraft geölte Oberfläche | 155 N |
Volumen | 70,70 cm³ |
Werkstückradius min. (konvex) | 32,50 mm |
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 6 mm |
Baugröße | 80 |
Anschluss | G1/4"-IG |
Faltenanzahl | 1,50 |
Saugerwerkstoff | Elastodur ED |
Materialhärte [Shore A] | 85 Shore A |
Gewicht | 53,20 g |
Produktfamilie | SAXB |
Bestellhinweise: SAXB 80 ED-85 G1/4-IG
Der Balgsauggreifer SAXB, verfügbar in verschiedenen Durchmessern, wird mit formschlüssig umspritztem Anschlussnippel geliefert.