SAXB 80 ED-85 G3/8-AG

Art-Nr.: 10.01.42.00014

High-Speed Balgsauggreifer für max. Dynamik auf stark gewölbten und geölten Flächen

Baugröße80
SaugerwerkstoffElastodur ED
Materialhärte [Shore A]85 Shore A
NippelwerkstoffAluminium
AnschlussG3/8-AG
Faltenanzahl1,5
SAXB 80 ED-85 G3/8-AG
Attribut Wert
Dmax(S) 91 mm
Ds 81 mm
D1 54,10 mm
G1 G3/8"-AG
H 50 mm
LG1 10 mm
SW1 22 mm
Z (Hub) 22,20 mm
Attribut Wert
Saugkraft 150 N
Querkraft 176 N
Querkraft geölte Oberfläche 155 N
Volumen 70,70 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 32,50 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d 6 mm
Baugröße 80
Anschluss G3/8"-AG
Faltenanzahl 1,50
Saugerwerkstoff Elastodur ED
Materialhärte [Shore A] 85 Shore A
Gewicht 50,10 g
Produktfamilie SAXB

Bestellhinweise: SAXB 80 ED-85 G3/8-AG

Der Balgsauggreifer SAXB, verfügbar in verschiedenen Durchmessern, wird mit formschlüssig umspritztem Anschlussnippel geliefert.