SAXB 60 ED-85 RA

Art-Nr.: 10.01.42.00025

High-Speed Balgsauggreifer für max. Dynamik auf stark gewölbten und geölten Flächen

Baugröße60
SaugerwerkstoffElastodur
Materialhärte [Shore A]85 Shore A
NippelwerkstoffAluminium
AnschlussRA
Faltenanzahl1,5
SAXB 60 ED-85 RA
Attribut Wert
dn 6,10 mm
Dmax(S) 66 mm
Ds 59,60 mm
D1 49,40 mm
H 46 mm
L4 31,80 mm
Z (Hub) 14,50 mm
Attribut Wert
Saugkraft 90 N
Querkraft 105 N
Querkraft geölte Oberfläche 81 N
Volumen 31,90 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 30 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d 6 mm
Baugröße 60
Anschluss Rechteckadapter
Faltenanzahl 1,50
Saugerwerkstoff Elastodur
Materialhärte [Shore A] 85 Shore A
Gewicht 45,10 g
Produktfamilie SAXB

Bestellhinweise: SAXB 60 ED-85 RA

Der Balgsauggreifer SAXB, verfügbar in verschiedenen Durchmessern, wird mit formschlüssig umspritztem Anschlussnippel geliefert.