Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
High-Speed Balgsauggreifer für max. Dynamik auf stark gewölbten und geölten Flächen
Baugröße | 20 |
Saugerwerkstoff | Elastodur ED |
Materialhärte [Shore A] | 85 Shore A |
Nippelwerkstoff | Stahl |
Anschluss | M10-AG |
Faltenanzahl | 1,5 |
Attribut | Wert |
---|---|
Dmax(S) | 23,50 mm |
Ds | 20,40 mm |
D1 | 20,60 mm |
G1 | M10-AG |
H | 25 mm |
LG1 | 12 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Hub) | 5,80 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 18 N |
Querkraft | 13 N |
Querkraft geölte Oberfläche | 9,50 N |
Volumen | 1,90 cm³ |
Werkstückradius min. (konvex) | 8 mm |
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 4 mm |
Baugröße | 20 |
Anschluss | M10-AG |
Faltenanzahl | 1,50 |
Saugerwerkstoff | Elastodur ED |
Materialhärte [Shore A] | 85 Shore A |
Gewicht | 21,70 g |
Produktfamilie | SAXB |
Bestellhinweise: SAXB 20 ED-85 M10-AG
Der Balgsauggreifer SAXB, verfügbar in verschiedenen Durchmessern, wird mit formschlüssig umspritztem Anschlussnippel geliefert.