Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Glockensauggreifer (oval) für beste Anpassung auf gewölbten sowie geölten Oberflächen
Abmessung (LxB) | 80x30 |
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR |
Materialhärte [Shore A] | 60 Shore A |
Anschluss | G1/4-IG |
Attribut | Wert |
---|---|
Bmax(S) | 37,50 mm |
Bs | 30,90 mm |
dn | 4 mm |
G1 | G1/4"-IG |
H | 28 mm |
LG1 | 11 mm |
Lmax(S) | 86,50 mm |
Ls | 80,90 mm |
SW1 | 22 mm |
Z (Hub) | 6 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 105 N |
Querkraft | 130 N |
Querkraft geölte Oberfläche | 91 N |
Volumen | 11 cm³ |
Werkstückradius min. (konvex) | 20 mm |
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 4 mm |
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR |
Faltenanzahl | 0 |
Gewicht | 55 g |
Produktfamilie | SAOG-S |
Bestellhinweise: SAOG-S 80x30 NBR-60 G1/4-IG MOD