Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
High-Speed Glockensauggreifer (rund) mit Connector für max. Dynamik auf stark gewölbten und geölten Flächen
Baugröße | 50 |
Saugerwerkstoff | Elastodur ED |
Materialhärte [Shore A] | 85 Shore A |
Anschluss | G3/8"-AG |
Faltenanzahl | 0 |
Attribut | Wert |
---|---|
dn | 6,10 mm |
Dmax(S) | 58,40 mm |
Ds | 51,50 mm |
G1 | G3/8"-AG |
H | 29,60 mm |
LG1 | 12 mm |
SW1 | 22 mm |
Z (Hub) | 8,40 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 109 N |
Querkraft | 74 N |
Querkraft geölte Oberfläche | 110 N |
Volumen | 15,20 cm³ |
Werkstückradius min. (konvex) | 25 mm |
Baugröße | 50 |
Anschluss | G3/8"-AG |
Faltenanzahl | 0 |
Saugerwerkstoff | Elastodur ED |
Materialhärte [Shore A] | 85 Shore A |
Gewicht | 31,70 g |
Produktfamilie | SAX |
Bestellhinweise: SAX 50 ED-85 G3/8-AG
Der Sauggreifer SAX, verfügbar in verschiedenen Durchmessern, wird mit anvulkanisiertem Anschlussnippel geliefert.