SAX 115 ED-85 M16-AG

Art-Nr.: 10.01.19.00235

High-Speed Glockensauggreifer (rund) mit Connector für max. Dynamik auf stark gewölbten und geölten Flächen

Baugröße115
SaugerwerkstoffElastodur ED
Materialhärte [Shore A]85 Shore A
AnschlussM16-AG
Faltenanzahl0
SAX 115 ED-85 M16-AG
Attribut Wert
dn 6,10 mm
Dmax(S) 129,40 mm
Ds 116 mm
G1 M16-AG
H 42,60 mm
LG1 12 mm
SW1 22 mm
Z (Hub) 20,20 mm
Attribut Wert
Saugkraft 549 N
Querkraft 390 N
Querkraft geölte Oberfläche 584 N
Volumen 142 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 50 mm
Baugröße 115
Anschluss M16-AG
Faltenanzahl 0
Saugerwerkstoff Elastodur ED
Materialhärte [Shore A] 85 Shore A
Gewicht 76 g
Produktfamilie SAX
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
Bestellhinweise: SAX 115 ED-85 M16-AG

Der Sauggreifer SAX, verfügbar in verschiedenen Durchmessern, wird mit anvulkanisiertem Anschlussnippel geliefert.