• Runder Balgsauggreifer mit 2,5 Falten zur Handhabung sensitiver Leiterplatten
  • Handhabung unebener Werkstücke nach der nasschemischen Strukturierung
  • Abdruckarme und dissipative Handhabung empfindlicher Werkstücke (HT1, Antistatik-Ausführungen)
  • Material NBR-ESD zum Schutz vor unkontrollierter elektrostatischer Entladung von sensiblen Bauteilen
Produkt-Highlights
  • Große Materialauswahl für breites Anforderungsspektrum (temperaturbeständig, leitend, abdruckarm, dissipativ)
  • Hohe Saugkraft und effektive Dämpfung beim Aufsetzen
  • Sehr hoher Saugerhub durch 2,5 Falten
  • Weiche, auslaufende Dichtlippe passt sich optimal an gewölbte Flächen an
Balgsauggreifer FSG (2,5 Falten)
  • Robuster und widerstandsfähiger Sauggreifer FSG (3) mit Einfachdichtlippe, bestehend aus Sauger FG (2) mit 2,5 Falten und Anschlussnippel (1)
  • Alle Nippel gesteckt
  • Sauger und Nippel sind innerhalb einer Nippelfamilie flexibel kombinierbar
  • Durchmesser: 3 bis 32 mm
  • Werkstoff: HT1, NBR, NBR-AS, NBR-ESD, SI, SI-AS
  • Anschlussnippel gesteckt
  • Antistatische, dissipative und abdruckarme Varianten

Filtern nach