Flachsauggreifer (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen

Neu
Baugröße10
SaugerwerkstoffNitrilkautschuk NBR-ESD
Materialhärte [Shore A]55 Shore A
NippelwerkstoffAluminium
VakuumanschlussM5-IG
PFYN 10 NBR-ESD-55 M5-IG
Attribut Wert
dn 2 mm
Dmax(S) 11,50 mm
Ds 10 mm
G1 M5-IG
H 17,50 mm
LG1 5,50 mm
SW1 8 mm
Z (Hub) 1,40 mm
Attribut Wert
Saugkraft 4 N
Volumen 0,07 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 12,50 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d 2 mm
Baugröße 10
Saugerwerkstoff Nitrilkautschuk NBR-ESD
Materialhärte [Shore A] 55 Shore A
Gewicht 1,60 g
Produktfamilie PFYN

Bestellhinweise: PFYN 10 NBR-ESD-55 M5-IG

Der Sauggreifer PFYN (Elastomerteil + Anschlussnippel) wird unmontiert (ab Durchmesser 120 mm montiert) geliefert. Die Lieferung besteht aus:

  • Sauger vom Typ PFG – Elastomerteil, verfügbar in verschiedenen Durchmessern und Materialien
  • Anschlussnippel vom Typ SA-NIP – verfügbar mit verschiedenen Gewinden

 

Verfügbare Ersatzteile: Sauger PFG, Anschlussnippel SA-NIP