Anbindungselement für Sauggreifer "SchmalzConnector"

Anbindungstyp040-AR
AnschlussNPT1/8-AG
Länge L119,5 mm
Einbaulänge6 mm
Nenndurchmesser dn3,6 mm
SC 040-AR NPT1/8-AG
Attribut Wert
dn 3,60 mm
D 10,30 mm
D2 8 mm
G1 NPT1/8-AG
L 6 mm
L1 19,50 mm
L2 4,80 mm
L3 2 mm
LG1 6,70 mm
SW1 14 mm
SW2 4 mm
SW3 4 mm
Attribut Wert
Anbindungstyp 040-AR
Für diesen Artikel sind online keine CAD Daten zum Download verfügbar. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner.

Bestellhinweise: SC 040-AR NPT1/8-AG