• Runder Balgsauger mit 1,5 Falten zur Handhabung empfindlicher Werkstücke durch Dämpfungseffekt mittels Falten und weicher Dichtlippe
  • Einsatz in der Verpackungsindustrie, bei Kartonaufrichtern und bei der Handhabung von biegeschlaffen Werkstücken und labilen Umverpackungen
  • Einsatz in Spülprozessen mit gechlortem Wasser, z. B. Spülen von Beuteln
Produkt-Highlights
  • 1,5 Falten bieten guten Dämpfungseffekt beim Aufsetzen auf Werkstücke
  • Großer wirksamer Durchmesser für hohe Saugkraft
  • Weiche, anschmiegsame Dichtlippe und untere Falte passen sich an gewölbte Flächen und Unebenheiten an
  • Steife obere Falte sorgt für hohe Stabilität bei horizontalen Beschleunigungen
Balgsauger FGA PVC (1,5 Falten)
  • Robuster und widerstandsfähiger Sauger FGA (2) mit 1,5 Falten und Einfachdichtlippe
  • Sehr anpassungsfähige Geometrie und weiches anschmiegsames Material
  • Großer wirksamer Innendurchmesser
  • Sauger und Nippel (1) sind innerhalb einer Nippelfamilie flexibel kombinierbar (3)
  • Durchmesser: 13 bis 22 mm
  • Werkstoff: PVC (Einsatz im Lebensmittelbereich)
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache wählen

Filtern nach