Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Balgsauger (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße | 20 |
Saugerwerkstoff | Silikon SI |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Materialeigenschaft | FDA-fähig |
Faltenanzahl | 2,5 |
Attribut | Wert |
---|---|
d | 7,50 mm |
d1 | 10,50 mm |
d2 | 6 mm |
D1 | 15,70 mm |
Dk | 13,50 mm |
Dmax(S) | 22,50 mm |
Ds | 20 mm |
H | 23,40 mm |
H2 | 4,70 mm |
H3 | 6,70 mm |
Z (Hub) | 9,10 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft bei -200 mbar | 0,60 N |
Saugkraft bei -400 mbar | 1,10 N |
Saugkraft | 1,70 N |
Volumen | 1,86 cm³ |
Baugröße | 20 |
Nippelfamilie | SC 040 |
Faltenanzahl | 2,50 |
Saugerwerkstoff | Silikon SI |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Gewicht | 2 g |
Produktfamilie | SPB2f |
Bestellhinweise: SPB2f 20 SI-55 SC040