Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
2K-Balgsauger (rund) für dünne, labile und flüssigkeitsgefüllte Beutelverpackungen
Baugröße | 33 |
Saugerwerkstoff | Silikon SI |
Materialhärte [Shore A] | 30 Shore A |
Materialhärte | 55 Shore A |
Materialeigenschaft | FDA-fähig |
Faltenanzahl | 3,5 |
Attribut | Wert |
---|---|
Z (Hub) | 14,50 mm |
d | 16 mm |
d1 | 19,60 mm |
d2 | 14 mm |
Dk | 21 mm |
Dmax(S) | 33,50 mm |
Ds | 33 mm |
H | 40 mm |
H2 | 13 mm |
H3 | 14,40 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Faltenanzahl | 3,50 |
Baugröße | 33 |
Saugerwerkstoff | Silikon SI |
Saugkraft | 24 N |
Produktfamilie | PSPF |
Materialhärte [Shore A] | 30 Shore A |
Materialhärte | 55 Shore A |
Materialeigenschaft | FDA-fähig |
Bestellhinweise: PSPF 33 SI-30/55 SC080