Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
2K-Balgsauger (rund) für dünne, labile und flüssigkeitsgefüllte Beutelverpackungen
Baugröße | 53 |
Saugerwerkstoff | Silikon SI |
Materialhärte [Shore A] | 30 Shore A |
Materialhärte | 55 Shore A |
Materialeigenschaft | FDA-fähig |
Faltenanzahl | 3,5 |
Attribut | Wert |
---|---|
Z (Hub) | 25,30 mm |
d | 20 mm |
d1 | 24,80 mm |
d2 | 22,40 mm |
Dk | 27 mm |
Dmax(S) | 54,50 mm |
Ds | 53 mm |
H | 56 mm |
H2 | 14 mm |
H3 | 16 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Faltenanzahl | 3,50 |
Baugröße | 53 |
Saugerwerkstoff | Silikon SI |
Saugkraft | 61 N |
Produktfamilie | PSPF |
Materialhärte [Shore A] | 30 Shore A |
Materialhärte | 55 Shore A |
Materialeigenschaft | FDA-fähig |
Bestellhinweise: PSPF 53 SI-30/55 SC090