• Runder Balgsauger mit 2,5 Falten zur dynamischen Handhabung von Beuteln und weiteren sehr flexiblen Verpackungen
  • Prozesssicheres Greifen und Handhaben von Beuteln mit flüssigem, festen oder pulverförmigem Inhalt und Verpackungen mit geringem Füllgrad
  • Stabilität in sehr schnellen Verpackungsabläufen, vor allem in Verbindung mit Delta-Robotern (Case-Packer und Pick & Place-Anwendungen)
Produkt-Highlights
  • FDA-konformes Silikon SI erlaubt direkten Lebensmittelkontakt
  • Integrierter Beutelstabilisator verhindert das Einziehen selbst dünner und weicher Folien
  • Verstärkter Grundkörper mit 2,5 Falten für sicheres Greifen und Stabilität auch bei hohen Geschwindigkeiten
  • Großer Nenndurchmesser ermöglicht hohe Volumenströme für kurze Zykluszeiten
Balgsauggreifer SPB2f (2,5 Falten)
  • Balgsauger SPB2f mit 2,5 Falten (3) sowie weicher, flexibler Dichtlippe mit segmentierten Strömungslamellen und integriertem Beutelstabilisator
  • Sehr großer Schaftdurchmesser für hohe Volumenströme
  • Speziell verstärkter Saugerbalg für zusätzliche Stabilität
  • Montage mittels Schmalz Anbindungselement SC (1); alternativ durch direktes Aufstecken auf maschinenseitig vorhandenes Rohr (4) und Befestigung mittels Schlauchschelle
  • Alle Anbindungselemente SC mit Außengewinde sind mit integriertem Dichtring ausgestattet
  • Optionales Einstecksieb als Vorfilter (2)
  • Durchmesser: 15 bis 50 mm
  • Werkstoff: SI (Einsatz im Lebensmittelbereich)

Dokumente

Sprache wählen

Filtern nach