Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße | 25 |
Saugerwerkstoff | Silikon SI |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Gewinde G1 | G1/8"-IG |
Faltenanzahl | 2,5 |
Attribut | Wert |
---|---|
d2 | 8 mm |
dn | 4,10 mm |
Dmax(S) | 28 mm |
Ds | 25 mm |
G1 | G1/8"-IG |
H | 39,30 mm |
LG1 | 8 mm |
SW1 | 14 mm |
Z (Hub) | 9,80 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft bei -200 mbar | 1 N |
Saugkraft bei -400 mbar | 2 N |
Saugkraft | 3 N |
Volumen | 2,94 cm³ |
Baugröße | 25 |
Faltenanzahl | 2,50 |
Saugerwerkstoff | Silikon SI |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Gewicht | 8,10 g |
Produktfamilie | SPB2f |
Bestellhinweise: SPB2f 25 SI-55 G1/8-IG
Der Sauggreifer SPB2f (Elastomerteil + Anbindungselement) wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus:
Verfügbare Ersatzteile: Sauger SPB2f, Schmalz-Connector