• Runder Balgsauger mit 4,5 Falten zur Handhabung von formlabilen Produkten wie Beuteln und weiteren Folienverpackungen
  • Prozesssicheres Greifen und Handhaben von fest, pulverförmig und flüssig gefüllten Beuteln
  • Schnelle Verpackungsabläufe, insbesondere in Verbindung mit Parallelkinematik-Robotern
Produkt-Highlights
  • Dünne, steile Dichtlippe mit Strömungslamellen ideal für Beutel und andere flexible Werkstücke
  • Flexibilität der Dichtlippe wird bei komprimierten Falten nicht beeinträchtigt
  • Verstärkter Grundkörper und Falten verhindern Kollabieren, wenn Sauger unter Vakuum gestreckt wird
  • FDA-konformes Silikon SI erlaubt direkten Lebensmittelkontakt
Balgsauggreifer SPB4 (4,5 Falten)
  • Balgsauger SPB4 (1) mit 4,5 Falten und weicher, flexibler Dichtlippe
  • Speziell verstärkter Saugerbalg für zusätzliche Stabilität
  • Montage mittels Anbindungselement SC (3). Alternativ durch direktes Aufstecken auf maschinenseitig vorhandenes Rohr (4) und Befestigung mittels Schlauchschelle
  • Alle Anbindungselemente mit Außengewinde sind mit integriertem Dichtring ausgestattet
  • Optionaler Einsteckfilter als Vorfilter (2) (250 μm Filterfeinheit)
  • Optionale Einlegescheibe SPI für die untere Saugerfalte zur Verhinderung von Folieneinzug
  • Durchmesser: 20 bis 50 mm
  • Werkstoff: SI (Einsatz im Lebensmittelbereich)
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Filtern nach