• Ovaler Balgsauggreifer mit 1,5 Falten für den Einsatz in Karton- und Trayaufrichtern
  • Handhabung von Kartonagen sowie eigenstabilen oder formlabilen Verpackungen in Top- und Sideloading-Maschinen
  • Palettier- und Depalettierprozesse
  • Heavy-Duty-Anwendungen mit hohen Anforderungen an die Abdichtung und den Verschleiß der Sauggreifer
Produkt-Highlights
  • Ovale Bauform ideal für längliche Werkstücke
  • Hohe Eigenstabilität des Sauggreifers in dynamischen Prozessen
  • Rastelemente zwischen Dichtlippe und Falte verhindern das Verschieben des Sauggreifers
  • Werkstoff Elastodur ED-65 minimiert Verschleiß (Standzeit ca. 3-fach höher als bei NBR)
Balgsauggreifer SPOB1 (oval, 1,5 Falten)
  • Ovaler Balgsauggreifer SPOB1 (1) mit 1,5 Falten und weicher, flexibler Dichtlippe
  • Verschleißfester Werkstoff Elastodur ED-65 mit hoher Standzeit
  • Alle Baugröße mit einem 2-teiligen Anbindungselement: bestehend aus maschinenseitiger Komponente (2) und saugseitiger Komponente (3)
  • Baugröße 100 x 40 mm mit zusätzlichem Saugereinleger (4); im Lieferumfang der Anbindungselemente enthalten und wiederverwendbar
  • Einclipsbares Filtersieb (5) als Vorfilter (250 µm Filterfeinheit)
  • Abmessungen: 60 x 20 und 100 x 40 mm
  • Werkstoff: ED
  • Anbindungselement modular
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache wählen

Filtern nach