• Ovaler Balgsauggreifer mit 1,5 Falten zur prozesssicheren Handhabung von folienverpackten, schmalen Produkten wie z. B. Schokoriegel, Stieleis oder Schüttgutbeutel
  • Einsatz in Verpackungslinien zur Weiterverarbeitung von Schlauchbeutelverpackungen im Prozessschritt Case-Packing
  • Handhabung von schmalen Schlauchbeutelverpackungen mit unterschiedlichsten Befüllungsgraden
  • Stabilität und hohe Saugkraft in schnellen Verpackungsabläufen durch ovale Bauform
Produkt-Highlights
  • FDA-konformes Silikon SI erlaubt direkten Lebensmittelkontakt
  • Sehr flexibler Saugerbalg und Dichtlippe optimiert für Beutelverpackungen
  • Verdrehsicherung garantiert einfaches und prozesssicheres Ausrichten des Sauggreifers
  • Großer Nenndurchmesser ermöglicht hohe Volumenströme für kurze Zykluszeiten
Balgsauggreifer SPOB1f (oval, 1,5 Falten)
  • Ovaler Balgsauger mit 1,5 Falten (3) mit sehr weicher und flexibler Dichtlippe
  • Integrierte Verdrehsicherung und leichte Ausrichtfunktion des Sauggreifers auf das Werkstück (2)
  • Großer Schaftdurchmesser für hohe Volumenströme
  • Montage mittels zweiteiligem Schmalz Anbindungselement (1) und (4)
  • Alle Anbindungselemente SC mit Außengewinde sind mit integriertem Dichtring ausgestattet
  • Abmessungen: 35 x 15 bis 80 x 35 mm
  • Werkstoff: SI (Einsatz im Lebensmittelbereich)
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache wählen

Filtern nach